The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVA802
    De Hager EVA802 is een connectorblok motorbeveiligingsschakelaar voor verschillende vermogenmagneetschakelaars. De aansluitadapter maakt een snelle en compacte koppeling mogelijk tussen Hager EV-vermogensmagneetschakelaars en MM5-motorbeveiligingsschakelaars. Hierdoor ontstaat een betrouwbare motorstarter met minimale bedrading en een efficiënte montage.
    EAN-nummer
    3250612232185
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Connectorblok motorbeveiligingsschakelaar - Magneetschak. EV018…EV038 EVA802

    Brutoprijs
    € 11,80
    / Stuk *
    € 11,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Connectorblok motorbeveiligingsschakelaar - Magneetschak. EV018…EV038

    EVA802

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EVA802
    PDF
    RoHS report EVA802
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVA802 | Hager Nederland

      Afbeelding EVA802

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVA802 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVA802

      Connectorblok motorbeveiligingsschakelaar voor magneetschakelaars EV018…EV038

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 2
      EVN04510C - Magneetschakelaar - 4-polig, 45A bij AC-1, 230V AC
      EVN04510C
      Magneetschakelaar 4P, 45 A bij AC-1, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 145,00
      / Stuk *
      € 145,00
      / Stuk *
    • 3
      EVB001A - Thermisch overbelastingsrelais - 0,6-1,0A, voor EV007…EV015
      EVB001A
      Thermisch overbelastingsrelais 0, 6 - 1, 0 A voor magneetschakelaars EV007…EV015
      Brutoprijs
      € 82,60
      / Stuk *
      € 82,60
      / Stuk *
    • 4
      EV01210D - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V AC
      EV01210D
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VAC
      Brutoprijs
      € 69,60
      / Stuk *
      € 69,60
      / Stuk *
    • 5
      EVA005 - Hulpcontactblok - 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      EVA005
      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group