The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • DAC809010

DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 80 mm, helderwit DAC809010

EAN-nummer
4012740902908
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

DAC809016

DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 80 mm, helderwit

DAC809010

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 6 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • DAS802500ELN

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 5-2, 8 m, geëloxeerd

    € 725,00  / Stuk*
  • DAS802800ELN

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2, 8-3, 1 m, geëloxeerd

    € 760,00  / Stuk*
  • DAS803100ELN

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, geëloxeerd

    € 800,00  / Stuk*
  • DAS803400ELN

    DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, geëloxeerd

    € 865,00  / Stuk*
  • DAK802800ELN

    DAK, klemzuil enkel, lengte 2, 80 m, natuurgeëloxeerd

    € 690,00  / Stuk*
  • DAK803400ELN

    DAK, klemzuil enkel, lengte 3, 40 m, natuurgeëloxeerd

    € 775,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding DAC809010 | Hager Nederland

    Afbeelding DAC809010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad DAC809010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad DAC809010

    DAC, plafondrozet voor enkele zuil, 80 mm, helderwit

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group