DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd DAS802500ELN
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Diepte65 mm
-
Breedte98 mm
-
Installatiehoogte2,5 - 2,8 m
-
Hoogteverstelling300 mm
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
-
Vorm van de zuilRechthoekig
-
Dekselbreedte80 mm
-
Aantal monteerbare deksels1
-
VerstelbaarJa
-
Is draagbaarNee
-
Kabeldoorvoer positieBoven
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
Geschikt voor bodemmontageJa
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
-
Aantal zijden voor installatieEnkelzijdig
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding DAS802500ELN
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad DAS802500ELN
DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF133,23 kB