DABA, plafondkanaal 50x160 mm aluminium lengte 3m, helderwit DABA5016019010
EAN-nummer
4012740825306
Verpakking
12 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Montagemateriaal kabeldraagsysteem 1 producten beschikbaar
-
Bocht voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
-
Eindstuk voor kabeldraagsysteem 1 producten beschikbaar
-
T-stuk voor kabeldraagsysteem 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor kabeldraagsysteem 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte160 mm
-
Lengte3000 mm
-
Dikte materiaal1,80 mm
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010