Vervallen

DABA, draagsteun 400-700 mm helderwit DABZAB4009010

EAN-nummer
4012740207027
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Profiel­hoogte
    30 mm
  • Profiel­breedte
    30 mm
  • Profiel­lengte
    700 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.