DABZAB7009010

DABA, draagsteun 700-1300 mm helderwit
Bestelnummer
DABZAB7009010
EAN-nummer
4012740207058
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1E9
Brutoprijs
€ 93,60 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 723
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 700 mm
    • Profiellengte
      • 1300 mm
    • Profielbreedte
      • 30 mm
    • Draaglast
      • 200 N
    • Profielhoogte
      • 30 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • 7879
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • Staal
    • Materiaalkwaliteit
      • 9209
    • Oppervlaktebehandeling
      • poeder coated
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja
  • Gewicht
    • Gewicht
      • 3.3 kg

Downloads

  • Afbeelding voor DABZAB7009010

  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for DABZAB7009010

    PDF
    48 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.