The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • CF480G
    EAN-nummer
    3250611664086
    Verpakking
    1 Stuk

    Aardlekschakelaar 4-polig 80 A 300 mA klasse A CF480G

    Niet meer leverbaar

    Opvolgend product:

    CFA680G

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekschakelaar 4-polig 80 A 300 mA klasse A

    CF480G

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • CZ001

      Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

      € 69,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
      1,50 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    • Nomi­nale stroom bij -25 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      75 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      71 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      59 A
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      3,30 - 3,30 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,30 - 3,30 NM
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Aandraai­mo­ment
      3,30 - 3,30 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maximale werk­span­ning
      440 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders
      1 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      35 mm² max.
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      50 mm² max.
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 50 mm²
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      19,70 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    Afme­tingen
    • Hoogte
      86 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      70 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding CF480G | Hager Nederland

      Afbeelding CF480G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CF480G | Hager Nederland

      Hager Productdatablad CF480G

      Aardlekschakelaar 4-polig 80 A 300 mA klasse A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding PDF notice | Hager Nederland

      PDF notice

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-06-25

      PDF
      616,16 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-17

      PDF
      717,91 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-23

      PDF
      587,84 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group