CDS263G

Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar
Bestelnummer
CDS263G
EAN-nummer
3250611610960
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
D11
Brutoprijs
€ 279,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Positie Nul aansluiting
      • rechts
    • Aantal polen
      • 2 P
    • Montagevoorschriften
      • DIN-rail
  • Functies
    • Met schakelende N-leider
      • Nee
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 2
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Ja
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 V
    • Frequentie
      • 50 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 500 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4000 V
  • Stroom
    • Nominale aardlekstroom
      • 30 mA
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
    • Stabiele spanning bij stootstroom 8/20µs
      • 0.25 kA
    • Inschakel- en uitschakelvermogen
      • 1.5 kA
    • Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1
      • 6 kA
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 70 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 83 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 35 mm
    • Afmetingen (DIN 43880)
      • 1
  • Frequentie
    • Frequentie
      • 50 Hz
  • Vermogen
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 8.1 W
    • Vermogensverlies per pool
      • 4.1 W
  • Afschakeltijd
    • Foutschakelbeveiliging
      • Nee
    • Kortstondig vertraagd type
      • Nee
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur in aantal cycli
      • 2000
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 4000
  • Montage
    • Aandraaimoment
      • 2,8 Nm
    • Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur
      • Nee
    • Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      • 1 / 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres
      • 1 / 16 mm²
    • Soort verbinding
      • QuickConnect
  • Samenstelling
    • With interlocking device
      • Nee
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Normen
    • Norm
      • EN 61008-1
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Type aardlekbeveiliging
      • A
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…40 °C
    • Graad van vervuiling IEC 664
      • 2
    • Hoogte
      • 2000 m
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -55…70 °C

Downloads

  • Afbeelding voor CDS263G

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for CDS263G

    PDF
    424 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor CDS263G

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.