The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Aard­lekschakelaars (RCCB)
  • CDS263G
  • Aard­lekschakelaars (RCCB)

Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar CDS263G

EAN-nummer
3250611610960
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D11
Brutoprijs
€ 301,00
/ Stuk *
€ 301,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar

CDS263G

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Toebe­horen
  • Afschermkap
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

    € 10,00  / Stuk*
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

    € 5,75  / Stuk*
  • CZN005

    Klemafdekking 2 modulen voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

    € 12,80  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
    1,50 kA
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
    6 kA
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    253 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Ja
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    25 mm²
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    8,10 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Max. hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    4000
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    quickconnect
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CDS263G
PDF
Hager RoHS report CDS263G
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding CDS263G | Hager Nederland

    Afbeelding CDS263G

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad CDS263G | Hager Nederland

    Hager Productdatablad CDS263G

    Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, quickbusbar

    PDF
  • Handleiding

    Afbeelding Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10 | Hager Nederland

    Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10

    PDF
    932,04 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

    Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    CDB663D - Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B+
    CDB663D
    Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B+
    Brutoprijs
    € 1.065,00
    / Stuk *
    € 1.065,00
    / Stuk *
  • 2
    CFB640D - Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 300 mA klasse B+
    CFB640D
    Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 300 mA klasse B+
    Brutoprijs
    € 960,00
    / Stuk *
    € 960,00
    / Stuk *
  • 3
    CPA684G - Aardlekschakelaar 4-polig 100 A 300 mA klasse A, selectief
    CPA684G
    Aardlekschakelaar 4-polig 100 A 300 mA klasse A, selectief
    Brutoprijs
    € 705,00
    / Stuk *
    € 705,00
    / Stuk *
  • 4
    CDB640D - Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 30 mA klasse B+
    CDB640D
    Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 30 mA klasse B+
    Brutoprijs
    € 905,00
    / Stuk *
    € 905,00
    / Stuk *
  • 5
    CFH440G - Aardlekschakelaar 4-polig 40 A 300 mA  A High immunity
    CFH440G
    Aardlekschakelaar 4-polig 40 A 300 mA A High immunity
    Brutoprijs
    € 408,00
    / Stuk *
    € 408,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group