The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lekschakelaars (RCCB)
    • CDA240G
    De Hager CDA240G 2-polige aardlekschakelaar (RCCB), beveiligt elektrische installaties tegen lekstromen. De CDA240G heeft een nominale stroom (In) van 40A en detecteert een type A lekstroom vanaf 30 milliampère. Wanneer er een lekstroom optreedt in het stroomcircuit (zoals waterschade, defect apparaat of menselijk contact) zal de aardlekschakelaar hierop reageren en omslaan, hiermee beschermt de aardlekschakelaar de overige componenten in de groepenkast en/of elektrocutie.
    EAN-nummer
    3250611610656
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D11
    • Aard­lekschakelaars (RCCB)

    Aardlekschakelaar (RCCB) 2-polig - 40A, 30mA, type A CDA240G

    Brutoprijs
    € 219,00
    / Stuk *
    € 219,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aardlekschakelaar (RCCB) 2-polig - 40A, 30mA, type A

    CDA240G

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • CZN005

      Klemafdekking 2 modulen voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

      € 13,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P+N
    • Aantal polen
      2
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      40 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
      1,50 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    • Nomi­nale stroom bij -25 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      40 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      38 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      37 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      34 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      30 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      26 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      21 A
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maximale werk­span­ning
      253 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      16 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 25 mm²
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      6,24 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDA240G
    PDF
    RoHS report CDA240G
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding CDA240G | Hager Nederland

      Afbeelding CDA240G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CDA240G | Hager Nederland

      Hager Productdatablad CDA240G

      Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10 | Hager Nederland

      Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10

      PDF
      932,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CFB525D - Aardlekschakelaar (RCCB) 1-polig+N - 25A, 300mA, type B+
      CFB525D
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 300mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 900,00
      / Stuk *
      € 900,00
      / Stuk *
    • 2
      CFB625E - Aardlekschakelaar (RCCB) 3-polig+N - 25A, 300mA, type B
      CFB625E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 25A 300 mA klasse B
      Brutoprijs
      € 900,00
      / Stuk *
      € 900,00
      / Stuk *
    • 3
      CDB625E - Aardlekschakelaar (RCCB) 3-polig+N - 25A, 30mA, type B
      CDB625E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 25A 30 mA klasse B
      Brutoprijs
      € 875,00
      / Stuk *
      € 875,00
      / Stuk *
    • 4
      CDB640E - Aardlekschakelaar (RCCB) 3-polig+N - 40A, 30mA, type B
      CDB640E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 30 mA klasse B
      Brutoprijs
      € 885,00
      / Stuk *
      € 885,00
      / Stuk *
    • 5
      CFB640E - Aardlekschakelaar (RCCB) 3-polig+N - 40A, 300mA, type B
      CFB640E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 300 mA klasse B
      Brutoprijs
      € 935,00
      / Stuk *
      € 935,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group