The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • Toebe­horen wandgoten
    • BRN04529011
    EAN-nummer
    4012740008020
    Verpakking
    40 meter
    Artikelgroep
    1A1
    • Toebe­horen wandgoten

    BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, zwart BRN04529011

    Brutoprijs
    € 16,70
    / meter *
    € 16,70
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, zwart

    BRN04529011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      45 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    • Gere­la­teerde Series
      BRN 65x170

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration BRN04529011
    PDF
    RoHS report BRN04529011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRN04529011 | Hager Nederland

      Afbeelding BRN04529011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRN04529011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRN04529011

      BRN65 zijdeksel voor goot 65x170 mm pvc, 2 m, zwart

      PDF
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      363,57 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      24,58 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,53 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L5800 - L5800 aardklem
      L5800
      L5800 aardklem
      Brutoprijs
      € 4,35
      / Stuk *
      € 4,35
      / Stuk *
    • 2
      L4253BCHR - Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm
      L4253BCHR
      Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm
      Brutoprijs
      € 10,90
      / Stuk *
      € 10,90
      / Stuk *
    • 3
      M1043 - Scheidingsschot pvc, zwart
      M1043
      Scheidingsschot pvc, zwart
      Brutoprijs
      € 9,15
      / meter *
      € 9,15
      / meter *
    • 4
      BRN02529016 - BRN65 zijdeksel voor goot 65x130 mm pvc, 2 m, verkeerswit
      BRN02529016
      BRN65 zijdeksel voor goot 65x130 mm pvc, 2 m, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 10,10
      / meter *
      € 10,10
      / meter *
    • 5
      BRS851709 - BRS, koppelset voor goot 85x170 mm, verzinkt
      BRS851709
      BRS, koppelset voor goot 85x170 mm, verzinkt
      Brutoprijs
      € 15,90
      / set *
      € 15,90
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group