BRH65 bodemprofiel - 65x130 mm, halogeenvrij, 2m, wit BRH6513019016
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 1 producten beschikbaar -
Wandrozet 1 producten beschikbaar -
Afsluitstuk wandrozet 1 producten beschikbaar -
Kabelklem/-geleider 2 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte130 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede7580 - 7580 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 20,00 mm
-
Dekselbreedte 30,00 mm
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRH6513019016
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRH6513019016
BRH65 bodemprofiel 65x130 mm halogeenvrij, 2m, verkeerswit
PDF -
Bestelhulp
Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2026-10-27
PDF1,64 MB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF368,19 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1,10 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,60 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-07
PDF534,05 kB