BRH65 deksel 80 mm halogeenvrij, 2 m, verkeerswit BRH08029016
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Dekselbreedte80 mm
-
Lengte2000 mm
-
MateriaalPC-ABS
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
Met beschermfolieJa
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
Gerelateerde SeriesBRH 65x100, BRH 65x130, BRH 65x170, BRH 65x210D
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRH08029016
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,03 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP64,40 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,52 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-07
PDF534,05 kB