BRH65 bodemprofiel 65x100 mm halogeenvrij, 2 m, verkeerswit BRH6510019016

EAN-nummer
4012740007221
Verpakking
8 meter
Artikelgroep
1A2
Brutoprijs
€ 69,00
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
BRH08029016
BRH08029016
BRH65 deksel 80 mm halogeenvrij, 2 m, verkeerswit
€ 29,30/ meter

Optionele accessoires

  • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
  • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    5750 - 5750 mm²
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
  • Deksel­breedte 1
    80 mm
  • Deksel­breedte 2
    0
  • Deksel­breedte 3
    0
Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Stan­daard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 90 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
Samen­stel­ling
  • Met kabel­hou­ders
    Nee
  • Aantal kabel­hou­ders per meter
    0
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.