BRA, buitenhoek aluminium voor goot 85x130 mm, natuurgeëloxeerd BRA851303ELN
EAN-nummer
4012740841634
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 122,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte130 mm
-
Meting a80 mm
Toebehoren
-
ToebehorenBodemprofiel
Configuratie
-
OverlappendJa
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
KleurAluminium
Samenstelling
-
Met beschermfolieJa
-
Gerelateerde SeriesBRA 85x130
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRA851303ELN
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie