The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Verzonken vloer­gootsystemen
  • BKZSA200
  • Verzonken vloer­gootsystemen

Aardingset voor BKF/BKW BKZSA200

EAN-nummer
4012002242117
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 10,40
/ Stuk *
€ 10,40
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aardingset voor BKF/BKW

BKZSA200

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 64 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • BKFD400105

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(105-150)mm natte reiniging

    € 590,00  / meter*
  • BKWD400070

    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(70-110)mm natte reiniging

    € 620,00  / meter*
  • BKWD600060

    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 600x(60-100)mm natte reiniging

    € 805,00  / meter*
  • BKWD400090

    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(90-130)mm natte reiniging

    € 630,00  / meter*
  • BKWD400080

    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(80-120)mm natte reiniging

    € 620,00  / meter*
  • BKFD600145

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(145-190)mm natte reiniging

    € 720,00  / meter*
  • BKFD600105

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(105-150)mm natte reiniging

    € 715,00  / meter*
  • BKFD600065

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(65-110)mm natte reiniging

    € 710,00  / meter*
  • BKFD600045

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(45-70)mm natte reiniging

    € 700,00  / meter*
  • BKFD400145

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(145-190)mm natte reiniging

    € 600,00  / meter*
  • BKWD200060

    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(60-100)mm natte reiniging

    € 406,00  / meter*
  • BKFD400065

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(65-110)mm natte reiniging

    € 580,00  / meter*
  • BKFD400045

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(45-70)mm natte reiniging

    € 580,00  / meter*
  • BKFD300145

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(145-190)mm natte reiniging

    € 460,00  / meter*
  • BKFD300105

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(105-150)mm natte reiniging

    € 452,00  / meter*
  • BKFD300065

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(65-110)mm natte reiniging

    € 445,00  / meter*
  • BKFD300045

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(45-70)mm natte reiniging

    € 440,00  / meter*
  • BKFD200145

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(145-190)mm natte reiniging

    € 384,00  / meter*
  • BKFD200105

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(105-150)mm natte reiniging

    € 378,00  / meter*
  • BKFD200065

    Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(65-110)mm natte reiniging

    € 371,00  / meter*

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Door­snede
    2,50 - 2,50 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration BKZSA200
PDF
Hager RoHS report BKZSA200
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BKZSA200 | Hager Nederland

    Afbeelding BKZSA200

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BKZSA200 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BKZSA200

    Aardingset voor BKF/BKW

    PDF
  • Handboek

    Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BKWD400070 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(70-110)mm natte reiniging
    BKWD400070
    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(70-110)mm natte reiniging
    Brutoprijs
    € 620,00
    / meter *
    € 620,00
    / meter *
  • 2
    BKWD300080 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(80-120)mm natte reiniging
    BKWD300080
    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(80-120)mm natte reiniging
    Brutoprijs
    € 492,00
    / meter *
    € 492,00
    / meter *
  • 3
    BKWD300090 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(90-130)mm natte reiniging
    BKWD300090
    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(90-130)mm natte reiniging
    Brutoprijs
    € 498,00
    / meter *
    € 498,00
    / meter *
  • 4
    BKWD400060 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(60-100)mm natte reiniging
    BKWD400060
    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(60-100)mm natte reiniging
    Brutoprijs
    € 620,00
    / meter *
    € 620,00
    / meter *
  • 5
    BKWD300070 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(70-110)mm natte reiniging
    BKWD300070
    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(70-110)mm natte reiniging
    Brutoprijs
    € 491,00
    / meter *
    € 491,00
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group