The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • BKWDE300060
    EAN-nummer
    4012002241592
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A2
    • Verzonken vloer­gootsystemen

    Eindstuk voor BKWD 300x(60-100)mm BKWDE300060

    Brutoprijs
    € 272,00
    / Stuk *
    € 272,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindstuk voor BKWD 300x(60-100)mm

    BKWDE300060

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      300 mm
    • Nivel­leer­be­reik
      60 - 100 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Func­ties
    • Geschikt voor verzonken vloer­goot
      Nee
    • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
      Ja
    • Geschikt voor dekvloer met open vloer­goot
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKWDE300060
    PDF
    RoHS report BKWDE300060
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKWDE300060 | Hager Nederland

      Afbeelding BKWDE300060

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKWDE300060 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKWDE300060

      Eindstuk voor BKWD 300x(60-100)mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      287,64 kB
      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKWD400070 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(70-110)mm natte reiniging
      BKWD400070
      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(70-110)mm natte reiniging
      Brutoprijs
      € 645,00
      / meter *
      € 645,00
      / meter *
    • 2
      BKWD300080 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(80-120)mm natte reiniging
      BKWD300080
      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(80-120)mm natte reiniging
      Brutoprijs
      € 515,00
      / meter *
      € 515,00
      / meter *
    • 3
      BKWD300090 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(90-130)mm natte reiniging
      BKWD300090
      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(90-130)mm natte reiniging
      Brutoprijs
      € 520,00
      / meter *
      € 520,00
      / meter *
    • 4
      BKWD400060 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(60-100)mm natte reiniging
      BKWD400060
      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 400x(60-100)mm natte reiniging
      Brutoprijs
      € 645,00
      / meter *
      € 645,00
      / meter *
    • 5
      BKWD300070 - Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(70-110)mm natte reiniging
      BKWD300070
      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 300x(70-110)mm natte reiniging
      Brutoprijs
      € 510,00
      / meter *
      € 510,00
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group