The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Verzonken vloer­gootsystemen
  • BKWDE200080
  • Verzonken vloer­gootsystemen

Eindstuk voor BKWD 200x(80-120)mm BKWDE200080

EAN-nummer
4012002241530
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 240,00
/ Stuk *
€ 240,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Eindstuk voor BKWD 200x(80-120)mm

BKWDE200080

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • BKWD200080

    Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(80-120)mm natte reiniging

    € 413,00  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    200 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration BKWDE200080
PDF
Hager RoHS report BKWDE200080
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BKWDE200080 | Hager Nederland

    Afbeelding BKWDE200080

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BKWDE200080 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BKWDE200080

    Eindstuk voor BKWD 200x(80-120)mm

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    287,64 kB
    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Handboek

    Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst R12 Rond 306mm
    BKA600800R12
    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst R12 Rond 306mm
    Brutoprijs
    € 223,00
    / Stuk *
    € 223,00
    / Stuk *
  • 2
    BKA600800R06 - Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst R06 Rond 215mm
    BKA600800R06
    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst R06 Rond 215mm
    Brutoprijs
    € 220,00
    / Stuk *
    € 220,00
    / Stuk *
  • 3
    BKA600800Q12 - Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q12 244x244mm
    BKA600800Q12
    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q12 244x244mm
    Brutoprijs
    € 223,00
    / Stuk *
    € 223,00
    / Stuk *
  • 4
    BKA600800Q06 - Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q06 200x200mm
    BKA600800Q06
    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q06 200x200mm
    Brutoprijs
    € 220,00
    / Stuk *
    € 220,00
    / Stuk *
  • 5
    BKA600800 - Deksel voor BKF/BKW 600x800mm blind
    BKA600800
    Deksel voor BKF/BKW 600x800mm blind
    Brutoprijs
    € 199,00
    / Stuk *
    € 199,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group