Vervallen

Traverse voor BKFD/BKWD breedte 250mm met dekselondersteuning BKTMD250

EAN-nummer
4012002240915
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    250 mm
  • Lengte
    64 mm
Samen­stel­ling
  • Met midden­be­ves­ti­ging
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.