The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • BKFV300
    EAN-nummer
    4012002237113
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A2
    • Verzonken vloer­gootsystemen

    Eindstuk voor BKF 300x(45-190)mm BKFV300

    Brutoprijs
    € 124,00
    / Stuk *
    € 124,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindstuk voor BKF 300x(45-190)mm

    BKFV300

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      190 mm
    • Breedte
      300 mm
    • Nivel­leer­be­reik
      45 - 190 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    Func­ties
    • Geschikt voor verzonken vloer­goot
      Nee
    • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
      Ja
    • Geschikt voor dekvloer met open vloer­goot
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKFV300
    PDF
    RoHS report BKFV300
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKFV300 | Hager Nederland

      Afbeelding BKFV300

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKFV300 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKFV300

      Eindstuk voor BKF 300x(45-190)mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      652,62 kB
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Technische appendix (enkel product) en-GB 2026-09-29 | Hager Nederland

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKSAN065110 - Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      BKSAN065110
      Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      Brutoprijs
      € 67,10
      / set *
      € 67,10
      / set *
    • 2
      BKZBSA7011 - Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2,4m
      BKZBSA7011
      Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2, 4m
      Brutoprijs
      € 13,90
      / meter *
      € 13,90
      / meter *
    • 3
      BKSAN045070 - Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      BKSAN045070
      Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      Brutoprijs
      € 61,00
      / set *
      € 61,00
      / set *
    • 4
      BKTMN600 - Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      BKTMN600
      Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 71,60
      / Stuk *
      € 71,60
      / Stuk *
    • 5
      BKSAN105150 - Nivelleer set voor BKSA bereik 105-150mm
      BKSAN105150
      Nivelleer set voor BKSA bereik 105-150mm
      Brutoprijs
      € 73,40
      / set *
      € 73,40
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group