BKB vloerkanaal bodemdeel BKB250851
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Toebehoren/reserveonderdelen voor brandwering 1 producten beschikbaar -
Aardingsmateriaal 1 producten beschikbaar -
Aardleiding 3 producten beschikbaar -
Beschermingsschuim 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte250 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede21250 - 21250 mm²
-
Minimale dekvloerhoogte96 mm
-
Nivelleerbereik96 - 254 mm
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)45
Gebruiksvoorwaarden
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak1,5 kN
Instructies
-
Onderhoud van vloerDroog
Samenstelling
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Met scheidingswandJa
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Materiaal onderzijde zijwandStaal
-
KleurZink
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
Deksel, deur
-
Deksel montageopeningNee
-
Dekselbevestiging klemmendNee
Functies
-
Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelteNee
-
Met bodem doorJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKB250851
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BKB250851
BKB vloerkanaal bodemdeel
PDF -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kB
Meer documentatie