The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • BKAD200GBZ
    EAN-nummer
    4012002239582
    Verpakking
    1 Stuk

    Deksel voor BKFD/BKWD 200x800mm gestanst GBZ rond 50mm BKAD200GBZ

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deksel voor BKFD/BKWD 200x800mm gestanst GBZ rond 50mm

    BKAD200GBZ

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GBZ27011
    GBZ27011
    Vloerzuil opbouw voor 2 elementen, grijs
    € 83,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ29005
    GBZ29005
    Vloerzuil opbouw voor 2 elementen, zwart
    € 83,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ47011
    GBZ47011
    Vloerzuil opbouw voor 4 elementen, grijs
    € 118,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ49005
    GBZ49005
    Vloerzuil opbouw voor 4 elementen, zwart
    € 118,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ87011
    GBZ87011
    Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, grijs
    € 222,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ89005
    GBZ89005
    Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, zwart
    € 222,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      800 mm
    • Breedte
      170 mm
    • Materiaal­dikte
      3 mm
    Installatie, montage
    • Montage opening
      Rond
    • Aantal monta­ge-­ope­ningen
      1
    Deksel, deur
    • Deksel monta­ge­o­pe­ning
      Ja
    • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Confi­gu­ratie
    • Afme­tingen installatie (vloerinstallatiesysteem)
      GBZ

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKAD200GBZ
    PDF
    RoHS report BKAD200GBZ
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKAD200GBZ | Hager Nederland

      Afbeelding BKAD200GBZ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKAD200GBZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKAD200GBZ

      Deksel voor BKFD/BKWD 200x800mm gestanst GBZ rond 50mm

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group