Deksel voor BKFD/BKWD 200x800mm blind BKAD200

EAN-nummer
4012002239575
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 76,60
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    170 mm
  • Dikte materiaal
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Zonder
  • Aantal monta­ge­o­pe­ningen
    1
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Nee
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.