Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q12 244x244mm BKA600800Q12
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (9)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Lengte800 mm
-
Breedte570 mm
-
Materiaaldikte3 mm
-
Montage openingKwadraatvorm
-
Aantal montage-openingen1
-
Deksel montageopeningJa
-
Dekselbevestiging klemmendNee
-
MateriaalStaal
-
KleurZink
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
Afmetingen installatie (vloerinstallatiesysteem)Q12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKA600800Q12
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BKA600800Q12
Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q12 244x244mm
PDF -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF235,17 kB