Deksel voor BKF/BKW 600x800mm gestanst Q06 200x200mm BKA600800Q06

EAN-nummer
4012002236666
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
€ 220,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    570 mm
  • Dikte materiaal
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Kwadraat­vorm
  • Aantal monta­ge­o­pe­ningen
    1
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.