Deksel voor BKF/BKW 600x800mm blind BKA600800

EAN-nummer
4012002236628
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
€ 199,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    570 mm
  • Dikte materiaal
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Zonder
  • Aantal monta­ge­o­pe­ningen
    0
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Nee
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.