BA6, bedradingskanaal + deksel 40x60 mm, blauw BA6400600BLAUB
EAN-nummer
4012740820431
Verpakking
40 meter
Artikelgroep
1T1
Brutoprijs
€ 16,00
/ meter
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte43 mm
-
Breedte60 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Sleufbreedte6 mm
Samenstelling
-
Afdekking in leveringsomvangJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurBlauw
Functies
-
Is zelfdovendJa
Normen
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
Veiligheid
-
BrandbeveiligingsklasseM1
Uitvoering
-
FlexibelNee
Configuratie
-
ZijwandSleuf
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BA6400600BLAUB
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BA6400600BLAUB
BA6, bedradingskanaal + deksel 40x60 mm, blauw
PDF
Meer documentatie