B/BA6, eindplaat voor kanaal 40x60 mm, grijs B4006047030

EAN-nummer
4012740104470
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T1
€ 0,89
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    60 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 40x60, BA6 40x60

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.