BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 40x25mm, grijs BA64002507030O
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar -
Eindplaat bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte43 mm
-
Breedte31 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Sleufbreedte6 mm
-
Binnendoorsnede1178 - 1178 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
BrandbeveiligingsklasseM1
-
FlexibelNee
-
ZijwandSleuf
-
KruipstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BA64002507030O
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BA64002507030O
BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 40x25mm, grijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB