B/BA6, eindplaat voor kanaal 40x25 mm, grijs B4002547030

EAN-nummer
4012740104456
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T1
Brutoprijs
€ 0,73
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    25 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 40x25, BA6 40x25

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.