BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 20x25mm, grijs BA62002507030O
Brutoprijs
€ 9,00
/ meter
*
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar -
Eindplaat bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte21 mm
-
Breedte32 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Sleufbreedte6 mm
-
Binnendoorsnede512 - 512 mm²
Samenstelling
-
Afdekking in leveringsomvangJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
Functies
-
Is zelfdovendJa
Normen
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
Veiligheid
-
BrandbeveiligingsklasseM1
Uitvoering
-
FlexibelNee
Configuratie
-
ZijwandSleuf
Stroom / temperatuur
-
KruipstroomvastJa
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BA62002507030O
BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 20x25mm, grijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB
Meer documentatie