B/BA6, eindplaat voor kanaal 20x25 mm, grijs B2002547030
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte25 mm
-
MateriaalPC-ABS
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
AansluitwijzeGeplakt
-
Gerelateerde SeriesB: 20x25, BA6 20x25
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B2002547030
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad B2002547030
B/BA6, eindplaat voor kanaal 20x25 mm, grijs
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB