B/BA6, deksel voor kanaal 150 mm breed, vanaf 30 mm hoog, grijs B6015027030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte150 mm
-
Lengte2000 mm
-
Dekselbreedte159 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Gerelateerde SeriesB: 60x150, BA6 60x150
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B6015027030
-
Product datasheet
Hager Productdatablad B6015027030
B/BA6, deksel voor kanaal 150 mm breed, vanaf 30 mm hoog, grijs
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,98 kB