B/BA6, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 30 mm hoog, grijs B4012027030

EAN-nummer
4012740116008
Verpakking
16 meter
Artikelgroep
1T3
Brutoprijs
€ 10,10
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    120 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    129 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 60x120, B: 80x120, BA6 40x120, BA6 60x120, BA6 80x120

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.