WCD 45° MET CONTROLE-LED, ORANJE MAT,INT • 947132504 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Schakelmateriaal
  • Serie berker Integro
  • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro
  • 947132504

Contactdoos met randaarde "Australië", antraciet, Integro

947132504

  • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro

Contactdoos met randaarde "Australië", antraciet, Integro 947132504

EAN-nummer
4011334156215
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 24,55
/ Stuk *
€ 24,55
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
918032505
918032505
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, antraciet mat
€ 7,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032507
918032507
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, grijs glz.
€ 7,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032509
918032509
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, polarwit glz.
€ 7,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032590
918032590
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, zwart glz.
€ 10,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032594
918032594
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow,
€ 10,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Maak jouw systeem compleet

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Oranje
  • RAL-­code
    2008
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    55 mm
  • Diepte
    42 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    32 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Snap-on montage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Ja
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Gere­la­teerde Systeem
    Berker Integro
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,97 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,40 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 947132504 | Hager Nederland

    Afbeelding 947132504

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker Integro

    PDF
    524,31 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-05

    PDF
    311,40 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    8418525 - WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    8418525
    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 7,42
    / Stuk *
    € 7,42
    / Stuk *
  • 2
    9418505 - WCD RA, schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    9418505
    WCD RA, schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 8,39
    / Stuk *
    € 8,39
    / Stuk *
  • 3
    9419505 - WCD RA, verhoogd aanraakv., schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    9419505
    WCD RA, verhoogd aanraakv., schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 11,15
    / Stuk *
    € 11,15
    / Stuk *
  • 4
    9618505 - WCD met penaarde, berker Integro, zwart
    9618505
    WCD met penaarde, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 10,55
    / Stuk *
    € 10,55
    / Stuk *
  • 5
    9619405 - WCD zonder aardcontact, verhoogd aanraakveilig, berker Integro, zwart
    9619405
    WCD zonder aardcontact, verhoogd aanraakveilig, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 11,15
    / Stuk *
    € 11,15
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group