WCD 45° MET CONTROLE-LED, GROEN MAT, INT • 947132503 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Schakelmateriaal
  • Serie berker Integro
  • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro
  • 947132503
947132503 - Contactdoos met randaarde "Australië", polarwit, Integro
947132503 - Contactdoos met randaarde "Australië", polarwit, Integro

Contactdoos met randaarde "Australië", polarwit, Integro

947132503

947132503 - Contactdoos met randaarde "Australië", polarwit, Integro
947132503 - Contactdoos met randaarde "Australië", polarwit, Integro
  • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Integro

Contactdoos met randaarde "Australië", polarwit, Integro 947132503

EAN-nummer
4011334156079
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 24,55
/ Stuk *
€ 24,55
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
918032505
918032505
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, antraciet mat
€ 7,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032507
918032507
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, grijs glz.
€ 7,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032509
918032509
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, polarwit glz.
€ 7,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032590
918032590
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow, zwart glz.
€ 10,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
918032594
918032594
Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Integro flow,
€ 10,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Maak jouw systeem compleet

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Groen
  • RAL-­code
    6032
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    55 mm
  • Diepte
    42 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    32 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Snap-on montage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Ja
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Gere­la­teerde Systeem
    Berker Integro
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 947132503 | Hager Nederland

    Afbeelding 947132503

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker Integro

    PDF
    524,31 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-05

    PDF
    311,40 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    8418525 - WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    8418525
    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 7,42
    / Stuk *
    € 7,42
    / Stuk *
  • 2
    9418505 - WCD RA, schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    9418505
    WCD RA, schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 8,39
    / Stuk *
    € 8,39
    / Stuk *
  • 3
    9419505 - WCD RA, verhoogd aanraakv., schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    9419505
    WCD RA, verhoogd aanraakv., schroefliftklemmen, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 11,15
    / Stuk *
    € 11,15
    / Stuk *
  • 4
    9618505 - WCD met penaarde, berker Integro, zwart
    9618505
    WCD met penaarde, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 10,55
    / Stuk *
    € 10,55
    / Stuk *
  • 5
    9619405 - WCD zonder aardcontact, verhoogd aanraakveilig, berker Integro, zwart
    9619405
    WCD zonder aardcontact, verhoogd aanraakveilig, berker Integro, zwart
    Brutoprijs
    € 11,15
    / Stuk *
    € 11,15
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group