SLEUTELSCHAKELAAR INBOUW MET LED, PWIT 910301
EAN-nummer
4011334026280
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom0.50 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Afmetingen
-
Inbouwdiepte53,80 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 910301
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 910301
Productdatablad nl-NL 2025-11-09
PDF
Meer documentatie