bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.5, edelstaal 85342273

EAN-nummer
4011334374480
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q15
€ 156,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Installatie­hoogte
    2,20 - 2,20 m
  • Opbouw­hoogte
    34 mm
Detectie
  • Uitvoe­ring sensor
    Bewe­gings­sensor
  • Detec­tie­di­a­meter op vloer
    0 - 0 m
  • Reik­wijdte hoek instel­baar
    45 - 90 °
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Materiaal
    RVS, Ther­mo­plast
Reik­wijdte
  • Maximaal reik­wijdte fron­taal
    8 m
  • Max. reik­wijdte zijwaarts
    6 m
Instel­lingen
  • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
    Ja
Verlich­ting
  • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
    5 - 1000 Lux
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
  • Functie
    Met geheu­gen­functie voor aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met leer­functie voor aanspreek­hel­der­heid door toets­be­die­ning, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­functie gedu­rende 2 uur inschakelen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.