EAN-nummer
4011334382614
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q15
€ 83,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Installatie­hoogte
    1,10 - 1,10 m
  • Opbouw­hoogte
    34 mm
Detectie
  • Uitvoe­ring sensor
    Bewe­gings­sensor
  • Detec­tie­di­a­meter op vloer
    0 - 0 m
  • Reik­wijdte hoek instel­baar
    45 - 90 °
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Reik­wijdte
  • Maximaal reik­wijdte fron­taal
    12 m
  • Max. reik­wijdte zijwaarts
    8 m
Instel­lingen
  • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
    Ja
Verlich­ting
  • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
    5 - 1000 Lux
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
  • Functie
    Met geheu­gen­functie voor aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met leer­functie voor aanspreek­hel­der­heid door toets­be­die­ning, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­functie gedu­rende 2 uur inschakelen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.