The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 85245139
    EAN-nummer
    4011334371373
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, R.1/R.3, polarwit 85245139

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, R.1/R.3, polarwit

    85245139

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    85221101
    85221101
    Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.classic, berker.net
    € 102,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85020100
    85020100
    Netinbouwelement voor KNX RF
    € 47,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85221100
    85221100
    Jaloezie schakelmodule comfort
    € 102,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Afdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 polarwit
    € 9,99/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, 1 bedrijfs­stand omhoog/om­laag, De geheu­gen­functie voor het auto­ma­tisch uitvoeren van gepro­gram­meerd op- en neer­tijden met positie, Het zend- en/of ontvangst­ge­drag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Party­func­tie, geen uitvoe­ring van auto­ma­tische, KNX RF- en bijpost­com­man­do's (bui­ten­sluit­be­vei­li­ging), Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 85245139 | Hager Nederland

      Afbeelding 85245139

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 85245139 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 85245139

      KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, R.1/R.3, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23

      PDF
      2,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink | Hager Nederland

      ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      17,54 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,67 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A) | Hager Nederland

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A)

      Toepassingsgids en-GB 2013-01-11

      PDF
      1,47 MB
      Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B) | Hager Nederland

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B)

      Toepassingsgids en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (NL, vers. 6T8012-56A) | Hager Nederland

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (NL, vers. 6T8012-56A)

      Toepassingsgids nl-NL 2013-01-11

      PDF
      1,46 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group