Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet 80960175
Brutoprijs
€ 15,40
/ stuk
*
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016<br/>7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55,70 mm
-
Breedte70,70 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Identificatie
-
SamenstellingBedieningselement
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 80960175
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad 80960175
Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet
PDF
Meer documentatie