Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet 80960126
EAN-nummer
4011334416555
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
Brutoprijs
€ 14,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016, 7021
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20