The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
regensensor opbouw (passief), IP65, wit
75900052
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodus
ETS
-
Bedrijfstemperatuur
-30 - 70 °C
-
Montagewijze
Met edelstalen montagehoek ca. 70 °, Met buisklem voor mastbevestiging
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.