The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYF784
    EAN-nummer
    3250616059986
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX module analoge ingang, 4-voudig TYF784

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX module analoge ingang, 4-voudig

    TYF784

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    € 163,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    € 213,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Hulp­span­ning
      24 - 24 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      170 mA
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYF784
    PDF
    RoHS report TYF784
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYF784 | Hager Nederland

      Afbeelding TYF784

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYF784 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYF784

      KNX module analoge ingang, 4-voudig

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16

      PDF
      594,36 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      598,59 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYF784

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      91,44 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYF784

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      81,48 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Nederland

      Description d'application ETS TYF784_TYF784E

      ETS Application description

      PDF
      584,57 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-13

      PDF
      312,34 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group