The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75414003

KNX weerstation 4-voudig, DIN-rail 75414003

EAN-nummer
4011334265047
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX weerstation 4-voudig, DIN-rail

75414003

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Hulp­span­ning
    24 - 24 V
Afme­tingen
  • Diepte
    70 mm
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor installatie in de onder­ver­de­ling
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75414003
PDF
Hager RoHS report 75414003
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75414003 | Hager Nederland

    Afbeelding 75414003

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75414003 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75414003

    KNX weerstation 4-voudig, DIN-rail

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2006-03) | Hager Nederland

    Manual for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2006-03)

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    587,94 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B) | Hager Nederland

    KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B)

    KNX-productdatabase en-GB 2023-08-25

    EXE
    10,29 MB
    Afbeelding KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B) | Hager Nederland

    KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B)

    KNX-productdatabase en-GB 2023-08-25

    EXE
    8,84 MB
    Afbeelding KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B) | Hager Nederland

    KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B)

    KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

    EXE
    10,29 MB
    Afbeelding KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B) | Hager Nederland

    KNX plugin for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (V206B)

    KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

    EXE
    8,84 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (EN, 2010-04) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75414003 - Weather station 4gang comfort RMD (EN, 2010-04)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    3,59 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group