The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75910001

Voeding Knx 24 V DC 75910001

EAN-nummer
4011334272434
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Voeding Knx 24 V DC

75910001

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Uitgangs­stroom
    1000 mA
Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
  • Uitgangsspan­ning
    24 - 24 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Teksten
  • Zeke­ring
    Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (ther­mi­sche bevei­li­ging)
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75910001
PDF
Hager RoHS report 75910001
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75910001 | Hager Nederland

    Afbeelding 75910001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75910001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75910001

    Voeding Knx 24 V DC

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75910001 - Power supply 24 V AC RMD (EN, 2010-07) | Hager Nederland

    Manual for 75910001 - Power supply 24 V AC RMD (EN, 2010-07)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    214,95 kB
    Afbeelding Manual for 75910001 - Power supply 24 V AC RMD (NL, 2010-07) | Hager Nederland

    Manual for 75910001 - Power supply 24 V AC RMD (NL, 2010-07)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    213,43 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group