KNX-infodisplay, berker K.1, polarwit 75860079
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
KleurPolarwit
-
MateriaalThermoplast
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75860079
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75860079
KNX-infodisplay, berker K.1, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)
Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF185,76 kB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE6,01 MBKNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE7,45 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF175,05 kB