The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75860049
    EAN-nummer
    4011334236511
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-infodisplay, berker Arsys, polarwit 75860049

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-infodisplay, berker Arsys, polarwit

    75860049

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    € 128,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 75860049
    PDF
    Hager RoHS report 75860049
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75860049 | Hager Nederland

      Afbeelding 75860049

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 75860049 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75860049

      KNX-infodisplay, berker Arsys, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01) | Hager Nederland

      Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)

      Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

      PDF
      185,76 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Nederland

      KNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      EXE
      6,01 MB
      Afbeelding KNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Nederland

      KNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      EXE
      7,45 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09) | Hager Nederland

      Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      175,05 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group