KNX-infodisplay, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 75860026
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
KleurAntraciet
-
MateriaalThermoplast
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75860026
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75860026
KNX-infodisplay, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)
Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF185,76 kB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE6,01 MBKNX-productdatabase bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE7,45 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF175,05 kB