KNX-touch met therm. 3-v, berker TS Sensor glas, polarwit 75643030

EAN-nummer
4011334383994
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K86
Brutoprijs
€ 801,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accesoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    23 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    24,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    37,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    8
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Tekst
  • Functie
    Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Modus
    Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
  • Span­ning
    Gebruik aan de onbe­grensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroom­op­name in acht nemen), Sepa­rate stroomvoorziening vereist

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75643030 | Hager Nederland

    Afbeelding 75643030

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    524,12 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker TS

    Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    527,77 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    7,41 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    7,57 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    6,34 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    6,16 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,19 MB
    Afbeelding Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,64 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-08-24 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-08-24 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.